TPS54622EVM-012

TPS54622EVM-012

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54622EVM-012 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54622 Synchronous Step Down SWIFT™ Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The TPS54622EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.

Funciones
  • Integrated Monolithic MOSFETs
  • 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
  • 0.6V Reference
  • Forced CCM
  • Light Load Efficiency with Pulse Skipping
  • Synchronizes to External Clock
  • Integrated Tracking Function
  • Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption During Short-Circuit
  • Thermally Enhanced 14-Pin 3.5mm x 3.5mm QFN Package
Convertidores de CC/CC
TPS54622 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A con límite de corriente Hiccup TPS54622-EP — Conmutador reductor síncrono de 17 V y 6 A, producto mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54622EVM-012 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono TPS54622

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54622EVM-012 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT™ reductor síncrono TPS54622
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
* EVM User's guide TPS54622 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23/08/2021
Certificado TPS54622EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos