TPS54623EVM-012

TPS54623EVM-012

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54623EVM-012 Evaluation Module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with hiccup overcurrent protection and high light-load efficiency. The TPS54623EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.

Funciones
  • Integrated Monolithic 26mW High Side and 19mW Low Side FETs
  • 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
  • 0.6V Reference
  • Light Load Efficiency with Pulse Skipping
  • Synchronizes to External Clock
  • Integrated Tracking Function
  • Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption during Short-Circuit
Convertidores de CC/CC
TPS54623 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A con eficiencia de carga ligera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54623 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A con eficiencia de carga ligera
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54623EVM-012 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT reductor síncrono TPS54623

TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54623 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A con eficiencia de carga ligera
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54623EVM-012 — Módulo de evaluación para convertidor SWIFT reductor síncrono TPS54623
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
* EVM User's guide TPS54623 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/08/2021
Certificado TPS54623EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos