TPS546B24AEVM

TPS546B24AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS546B24AEVM-2PH es un convertidor buck bifásico de 40 A con dos dispositivos TPS546B24A. El dispositivo TPS546B24A es un convertidor buck síncrono apilable con interfaz PMBus que puede funcionar con una fuente de entrada nominal de 2.95 V a 18 V. El dispositivo permite la programación y supervisión a través de la interfaz PMBus.

Funciones
  • Dos dispositivos apilados con uso compartido de corriente
  • Compensación interna seleccionable
  • Frecuencia de conmutación ajustable de PMBus de 225 kHz a 1.5 MHz
  • Telemetría PMBus de VIN, VOUT, IOUT y temperatura interna de matriz
  • Escala de tensión adaptativa (AVS) y ajuste de márgenes a través de PMB
  • Detección remota diferencial con divisor FB interno para un error de tensión de salida total <1 % de –40 °C a 150 °C de Tj
Convertidores de CC/CC
TPS546A24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 18 V y 10 A apilable con PMBus y fijación de pasado TPS546B24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 18 V y 20 A apilable con PMBus y fijación de pasado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El TPS546B24AEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS546B24AEVM-2PH — 40-A, 2-phase synchronous buck evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS546B24AEVM-2PH — 40-A, 2-phase synchronous buck evaluation module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS546B24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/02/2022
Certificado TPS546B24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 6/08/2020
Certificado TPS546B24AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos