TPS546D24AEVM

TPS546D24AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS546D24AEVM-2PH es un convertidor buck bifásico con dos dispositivos TPS546D24A. El dispositivo TPS546D24A es un convertidor buck sincrónico apilable con interfaz PMBus que puede funcionar con una fuente de entrada nominal de 2.95-V a 16-V. El dispositivo permite la programación y supervisión a través de la interfaz PMBus.

Funciones
  • 2x dispositivos apilados con uso compartido de corriente
  • Compensación interna seleccionable
  • Frecuencia de conmutación ajustable de PMBus de 225 kHz a 1.5 MHz
  • Telemetría PMBus para VOUT, IOUT y temperatura interna de chip
  • Escala de voltaje adaptativa (AVS) y ajuste de márgenes
  • Detección remota diferencial con divisor de FB interno para un error de voltaje de salida total de <1 % de –40 °C a 150 °C de TJ
Convertidores de CC/CC
TPS546D24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 16 V y 40 A apilable con fijación de pasador y PMBu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS546D24AEVM-2PH — Módulo de evaluación bifásico de convertidor reductor síncrono de frecuencia fija

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS546D24AEVM-2PH — Módulo de evaluación bifásico de convertidor reductor síncrono de frecuencia fija
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
* EVM User's guide TPS546D24A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2021
Certificado TPS546D24AEVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) 4/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos