TPS546E25EVM-1PH

TPS546E25EVM-1PH

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS546E25 es un diseño de buck monofásico que utiliza el dispositivo TPS546E25. El módulo de evaluación (EVM) está diseñado para un bus nominal de 12 V y produce una salida regulada de 1.2 V a una corriente de carga de hasta 50 A. El TPS546E25EVM-1PH está diseñado para demostrar el funcionamiento del TPS546E25 en una aplicación de tensión de salida baja monofásica, a la vez que proporciona una serie de puntos de prueba para evaluar el rendimiento de los dispositivos.

Funciones
  • Diseño monofásico de alta eficiencia
  • Puentes para seleccionar la frecuencia de conmutación, la tensión de salida, el límite de corriente y la dirección
  • La frecuencia de conmutación predeterminada es de 800kHz
  • La tensión de salida predeterminada es de 1.2 V
  • Conectores para placa de carga Mini Slammer
Convertidores de CC/CC
TPS546B25 — Entrada de 4 V a 18 V, 25 A, apilable, convertidor reductor sincrónico PMBus TPS546B25W — Convertidor buck sincrónico de 4 V a 18 V de entrada, 25 A, con funcionamiento FCCM monofásico media TPS546B26 — Convertidor reductor síncrono PMBus de 4 V a 16 V de entrada y 25 A TPS546E25 — Convertidor reductor síncrono PMBus apilable con entrada de 4 V a 18 V y 50 A TPS546E25W — Convertidor buck sincrónico de 4 V a 18 V de entrada, 50 A, con funcionamiento FCCM monofásico media
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS546E25EVM-1PH — Módulo de evaluación monofásico TPS546E25

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS546E25EVM-1PH — Módulo de evaluación monofásico TPS546E25

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS546E25EVM-1PH — Módulo de evaluación monofásico TPS546E25

TPS546E25EVM1PH-ALTIUM — Altium files for TPS546E25EVM-1PH Evaluation Module

close
Versión: REVISION-1.1
Fecha de publicación: 21/10/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS546E25EVM-1PH — Módulo de evaluación monofásico TPS546E25

Información de la versión

Revision 1.1
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
* EVM User's guide TPS546E25EVM-1PH SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 26/03/2025
Certificado TPS546E25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 9/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos