TPS54821EVM-049

TPS54821EVM-049

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output voltages. Additional test points and jumper locations are also provided.

Funciones
  • Integrated 26 / 19mOhm MOSFETs
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V
  • 0.6V Voltage Reference With +/- 1% Accuracy
  • 200kHz to 1.6MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Low 2uA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Overcurrent Protection for Both MOSFETs with Hiccup Mode for Severe Fault Conditions
  • Thermal and Overvoltage Transient Protection
Convertidores de CC/CC
TPS54821 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A con límite de corriente Hiccup
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54821EVM-049 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54821

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54821EVM-049 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54821

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54821 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A con límite de corriente Hiccup
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54821EVM-049 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54821

TPS54821 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 7/05/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54821 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A con límite de corriente Hiccup
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54821EVM-049 — Módulo de evaluación para controlador reductor síncrono TPS54821
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
* EVM User's guide TPS54821 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2021
Certificado TPS54821EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos