TPS548A28EVM

TPS548A28EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS548A28EVM es un convertidor buck síncrono D-CAP3 diseñado para una corriente de salida de hasta 15 A, con un módulo de evaluación (EVM) diseñado para mostrar lo pequeña que puede ser la placa de circuito impreso cuando se diseña con el dispositivo TPS548A28. El TPS548A28 cuenta con MOSFET integrados de lado alto y lado bajo.

Funciones
  • Modo de control D-CAP3 con respuesta de pasos de carga rápida
  • Admite todos los condensadores de salida cerámicos
  • Salto automático para una alta eficiencia de carga ligera
  • Detección remota diferencial para una alta precisión de salida
Convertidores de CC/CC
TPS548A28 — Convertidor reductor síncrono de 15 A, 2.7 V a 16 V, con detección remota y LDO de 3 V TPS54JA20 — Convertidor reductor síncrono de 12 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS548A28EVM-023 — 15-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6 Vref and internal 3-V LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS548A28EVM-023 — 15-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6 Vref and internal 3-V LDO
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
* EVM User's guide TPS548A28EVM User's Guide PDF | HTML 27/03/2020
Certificado TPS548A28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 26/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos