TPS548B27EVM

TPS548B27EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Un convertidor reductor síncrono D-CAP3 diseñado para una corriente de salida de hasta 20 A, con un módulo de evaluación diseñado para demostrar la pequeña placa de circuito impresa que se puede lograr al diseñar con este dispositivo. MOSFET integrados de lado alto y lado bajo.

Funciones
  • Modo de control D-CAP3 con respuesta de pasos de carga rápida
  • Admite todos los condensadores de salida cerámicos
  • Salto automático para una alta eficiencia de carga ligera
  • Detección remota diferencial para una alta precisión de salida
  • Paso de pin de 0.5 mm
Convertidores de CC/CC
TPS548B27 — Convertidor reductor síncrono de 2.7 V a 16 V y 20 A con detección remota diferencial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS548B27EVM-162 — TPS548B27 evaluation module 20-A DC-DC buck converter with 0.6 Vref and internal 3-V LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS548B27EVM-162 — TPS548B27 evaluation module 20-A DC-DC buck converter with 0.6 Vref and internal 3-V LDO
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
* EVM User's guide TPS548B27EVM-162 20-A, Buck Converter Evaluation Module User Guide PDF | HTML 19/07/2021
Certificado TPS548B27EVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC) 14/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos