TPS548B28EVM

TPS548B28EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS548B28 es un convertidor buck sincrónico D-CAP3™ diseñado para una corriente de salida de 20 A, y el módulo de evaluación (EVM) TPS548B28EVM está diseñado para demostrar las pequeñas áreas de placa de circuito impreso que se pueden lograr al diseñar con el dispositivo. Los MOSFET de conmutación de lado alto y bajo están integrados en el encapsulado de dispositivos junto con sus circuitos de accionamiento de puerta.

Funciones
  • Modo de control D-CAP3 con respuesta de pasos de carga rápida
  • Admite todos los condensadores de salida cerámicos
  • Salto automático para una alta eficiencia de carga ligera
  • Detección remota diferencial para una alta precisión de salida
Convertidores de CC/CC
TPS548B28 — Convertidor reductor síncrono de 20 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de TPS54JB20 — Convertidor reductor síncrono de 20 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS548B28EVM-023 — 20-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6-Vref and internal 3-V LDO

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS548B28EVM-023 — 20-A DC-DC buck converter evaluation module with 0.6-Vref and internal 3-V LDO
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
* EVM User's guide TPS548B28EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module 27/06/2019
Certificado TPS548B28EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 18/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos