TPS548C26EVM

Módulo de evaluación TPS548C26 para convertidor reductor síncrono D-CAP+™ de 4 V a 16 V y 35 A

TPS548C26EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS548C26 admite una entrada de 8 V a 16 V y puede suministrar una corriente de salida de hasta 35 A. El convertidor utiliza el esquema de control D-CAP+™ para una respuesta transitoria rápida, utilizando menos capacitancia de salida para ahorrar espacio en la placa. Los MOSFET de lado alto y de lado bajo están incorporados dentro del encapsulado junto con el circuito de accionamiento de puerta. La supervisión avanzada del modo de corriente de frecuencia fija permite sincronizar los reguladores con una fuente de reloj externa. Este EVM incluye un pin de habilitación y una salida de buena potencia que se pueden utilizar para secuenciar varios reguladores.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 16 V
  • Tensión de salida fija de 3.3 V
  • Frecuencia de conmutación seleccionable: 0.6 MHz, 0.8 MHz, 1 MHz y 1.2 MHz
  • Límite de corriente de valle seleccionable ciclo a ciclo: 19 A, 26 A, 33 A y 39 A.
  • Tiempo de arranque suave seleccionable: 1 ms, 2 ms y 4 ms
  • Entrada de polarización externa disponible.
Convertidores de CC/CC
TPS548C26 Convertidor reductor síncrono D-CAP+™ de 4 V a 16 V y 35 A TPS548D26 Convertidor reductor síncrono D-CAP+™ de 4 V a 16 V y 40 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS548C26EVM — TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS548C26EVM TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS548C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 30/11/2022
Certificado TPS548C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.