TPS548D21EVM-784

TPS548D21EVM-784

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS548D21EVM-784 utiliza el TPS548D21. El TPS548D21 es un convertidor buck sincrónico de 40 A en modo D-CAP3™ con MOSFET integrados compatibles con AVSO. Proporciona una salida fija de 1.0 V de hasta 40 A desde un bus de entrada de 12 V.

Funciones
  • Corriente de salida de estado estable de 40 A. CC
  • Tolerancia de ±0.5 % 0.9 VREF sobre –40 a una temperatura de unión de –150 °C.
  • Amplificador de detección remota diferencial real
  • Bucle de control D-CAP3 para admitir tapas masivas grandes y/o MLCC pequeños sin compensación externa
  • Eco-Mode y seleccionable FCCM
  • Compensación de temperatura y límite de corriente programable con RTRIP y abrazadera OC ±10 %
Convertidores de CC/CC
TPS548D21 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 16 V y 40 A con AVSO y detección remota diferencial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS548D21EVM-784 — TPS548D21 DCAP3 High Performance, 40-A Single Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS548D21EVM-784 — TPS548D21 DCAP3 High Performance, 40-A Single Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS548D21 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 3/08/2021
Certificado TPS548D21EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos