TPS54917EVM-367

Módulo de evaluación de convertidor de 9 A SWIFT™ y entrada de 3 V a 4 V

TPS54917EVM-367

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54917 dc/dc converter is designed to provide up to a 9 A output from an input voltage source of 3V to 4V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54917 regulator. The switching frequency is internally set at anominal 1600 kHz. The both high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54917package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54917 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54917 provides adjustable slow start, synchonization, enable and frequency adjust inputs along with a powergood output. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54917EVM-367.

Convertidores de CC/CC
TPS54917 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 3 V a 4 V y 9 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54917EVM-367 — 9A, 3V to 4V Vin, SWIFT™ Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54917EVM-367 9A, 3V to 4V Vin, SWIFT™ Converter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54917EVM-367 9-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 15/12/2008
Certificado TPS54917EVM-367 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos