TPS54A20EVM-770

TPS54A20EVM-770

Haga su pedido ahora

Información general

TPS54A20EVM-770 is a 10 A synchronous dual phase converter evaluation module (EVM).  The EVM generates a 1.2 V output voltage froma a nominal 12 V input.  The input voltage range is 9.2 V to 14 V with a minimum start up voltage of 9.4 V.  The circuit is set upfor default operation of 2 MHz per phase.  The EVM inculdes an on-board transient laod circuit to allow fast transient testing.

Funciones
  • 9.2 V to 14 V input voltage
  • 2 Mhz per phase operation
  • 10 A output current
  • Unique series capacitor topology
  • Adaptive on time control
Convertidores de CC/CC
TPS54A20 — Convertidor reductor capacitador síncrono de la serie SWIFT™ de 10 A, pequeño, de 8 V a 14 V, 10 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 3/08/2021
Certificado TPS54A20EVM-770 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe Breakthrough power delivery for space-constrained applications 13/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos