TPS54J061EVM

TPS54J061EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54J061EVM-067 es un módulo de evaluación (EVM) para TPS54J061. El TPS54J061 es un convertidor buck síncrono que integra ambos MOSFET de potencia para minimizar el tamaño de la solución y proporciona una alta eficiencia a plena carga. El TPS54J061 utiliza el control DCAP3 para lograr una respuesta transitoria rápida a un paso de carga. Se puede utilizar un puente para seleccionar entre tres opciones de frecuencia de conmutación y seleccionar entre el modo ecológico de salto automático para una eficiencia de carga ligera mejorada o el modo de conducción continua forzada.

Funciones
  • Tensión de entrada de 4 V a 16 V, 12 V nominal
  • Salida de 1.8 V a 6 A
  • Puente para seleccionar la frecuencia de conmutación de 600 kHz, 1100 kHz o 2 MHz
  • Puente para seleccionar el modo ecológico de salto automático para eficiencia de carga ligera o el modo de conducción continua forzada
  • Punto de prueba para proporcionar polarización externa al pin VCC para alimentar desde la tensión de entrada de 3.3 V (consulte la guía del usuario del TPS54J061EVM para obtener instrucciones)
Convertidores de CC/CC
TPS54J061 — Convertidor reductor síncrono de 6 A, entrada de 4 V a 16 V, tensión de referencia de 600 mV, límite
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54J061EVM-067 — 2.7-V to 16-V, 6-A, step-down converter evaluation board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54J061EVM-067 — 2.7-V to 16-V, 6-A, step-down converter evaluation board
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
* EVM User's guide TPS54J06x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 7/05/2021
Certificado TPS54J061EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 18/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos