TPS54JA20EVM

TPS54JA20EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS54JA20EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS54JA20. El TPS54JA20 es un convertidor buck sincrónico D-CAP3 diseñado para una corriente de salida de hasta 12 A, con un módulo de evaluación diseñado para demostrar el reducido tamaño de la placa de circuito impreso que se puede conseguir al diseñar con este dispositivo. MOSFET integrados de lado alto y lado bajo.

Funciones
  • Modo de control D-CAP3 con respuesta de pasos de carga rápida
  • Admite todos los condensadores de salida cerámicos
  • Salto automático para una alta eficiencia de carga ligera
  • Detección remota diferencial para una alta precisión de salida
Convertidores de CC/CC
TPS54JA20 — Convertidor reductor síncrono de 12 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54JA20EVM-023 — Módulo de evaluación de convertidor reductor CC-CC de 12 A con ref. de 0.9 V y LDO de 3 V interno

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54JA20EVM-023 — Módulo de evaluación de convertidor reductor CC-CC de 12 A con ref. de 0.9 V y LDO de 3 V interno
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
* EVM User's guide Using the TPS54JA20EVM-023 12-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) 6/05/2020
Certificado TPS54JA20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 24/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos