TPS54JB20EVM

TPS54JB20EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS54JB20EVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para mostrar lo pequeña que puede ser la placa de circuito impreso cuando se diseña con el dispositivo TPS54JB20, un convertidor buck síncrono D-CAP3 diseñado para una corriente de salida de hasta 20 A. El dispositivo TPS54JB20 tiene MOSFET de lado alto y lado bajo integrados.

Funciones
  • Modo de control D-CAP3 con respuesta de pasos de carga rápida
  • Admite todos los condensadores de salida cerámicos
  • Salto automático para una alta eficiencia de carga ligera
  • Detección remota diferencial para una alta precisión de salida
Convertidores de CC/CC
TPS548B28 — Convertidor reductor síncrono de 20 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de TPS54JB20 — Convertidor reductor síncrono de 20 A con entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota y límite de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54JB20EVM-023 — 16-V, 20-A step-down converter with differential remote sense evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54JB20EVM-023 — 16-V, 20-A step-down converter with differential remote sense evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54JB20EVM-023 20-A, Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 30/10/2020
Certificado TPS54JB20EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 17/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos