TPS54KB20EVM

Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS54KB20

TPS54KB20EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS54KB20 tiene un convertidor buck D-CAP4™ con una entrada de 4 V a 16 V, 25 A y detección remota. El TPS54KB20 utiliza el modo de control D-CAP4™ para obtener una respuesta transitoria rápida, y mejora la facilidad de uso al desensibilizar la dependencia del rendimiento en el nivel de tensión de salida. El TPS54KB20 ofrece una gran respuesta transitoria con tensión de salida alta y baja, sin la necesidad de cambiar el esquema de la aplicación para una optimización de tensión de salida alta o baja. El TPS54KB20 proporciona una configuración de pines optimizada para la eficiencia y el rendimiento térmico y su estructura de entrada simétrica (pines Vin y PGND en ambos lados del encapsulado) también proporciona un mejor rendimiento de EMI.

Funciones
  • Entrada de 8 V a 16 V para la etapa U1
  • Entrada de 4 V a 16 V para la etapa U2
  • Frecuencia de conmutación de 1400 KHz para la etapa U1
  • Frecuencia de conmutación de 800 KHz para la etapa U2
  • Salida predeterminada de 3.3 V para las etapas U1 y U2 
Convertidores de CC/CC
TPS54KB20 Convertidor reductor síncrono de 4 V a 16 V y 25 A TPS54KC23 Convertidor reductor síncrono de 4 V a 16 V y 30 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54KB20EVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS54KB20

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54KB20EVM Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS54KB20

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54KB20EVM Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 12/04/2023
Certificado TPS54KB20EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.