TPS55010EVM-009

TPS55010EVM-009

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS55010EVM-009 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55010 Isolated DC/DC Converter with Integrated FETs. The TPS55010EVM-009 uses fixed frequency current mode control and a half bridge power stage with primary side feedback to regulate the output voltage for power levels up to 2W.

Funciones
  • Isolated Flybuck Topology
  • Primary Side Feedback
  • 100 kHz to 2000 kHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start
  • Adjustable Input Voltage UVLO
  • Open Drain Fault Output
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • 3mm×3mm 16-Pin QFN Package
Controladores de CA/CC
TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55010EVM-009 — Evaluation Module for 2.95V to 6V Input, 200mA Isolated DC/DC Converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55010EVM-009 — Evaluation Module for 2.95V to 6V Input, 200mA Isolated DC/DC Converter

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLVC363 — Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS55010EVM-009 — Módulo de evaluación para convertidor CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V y 200 mA

SLVC363 — Fly-Buck Design Calculator Tool, TPS55010

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 28/10/2014
Productos
Controladores de CA/CC
TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS55010EVM-009 — Módulo de evaluación para convertidor CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V y 200 mA

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc363 or www.ti.com/lit/xx/slvc363a/slvc363a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC363. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS55010EVM-009, Low-Power, Isolated Fly-Buck(TM) Converter (Rev. B) 30/07/2018
Certificado TPS55010EVM-009 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos