TPS552852EVM

TPS552852EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS552852EVM ayuda a evaluar el comportamiento y el rendimiento del TPS552852 a distintas tensiones de entrada, tensiones de salida y condiciones de carga. Este EVM está diseñado para aplicaciones de tensión de entrada de 2.4 V a 22 V y tensión de salida de 12 V. Este EVM cuenta con puntos de prueba para Vin, Vout, SW1, SW2, VCC y la prueba del diagrama de Bode, y además incluye un puente para configurar el modo de carga ligera y la función PG.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada y salida
  • Exactitud de tensión de referencia de ±1 %
  • Límite de corriente de salida programable
  • Alta eficiencia en todo el rango de carga
  • Red de compensación ajustable externa
  • Protección avanzada
Convertidores de CC/CC
TPS552852 — Convertidor buck-boost de 22 V y 8 A TPS55285A — Convertidor buck-boost de 22 V y 8 A con interfaz I2C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS552852EVM-199 — Módulo de evaluación TPS552852

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS552852EVM-199 — Módulo de evaluación TPS552852

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS552852EVM-199-DOC-CERT — TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS552852EVM — Módulo de evaluación TPS552852

TPS552852EVM-199-DOC-CERT — TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS552852EVM — Módulo de evaluación TPS552852

Información de la versión

[TPS552852EVM-199] EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPS552852EVM TPS552852 Buck-Boost Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 25/03/2026
Certificado TPS552852EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos