TPS55285EVM

TPS55285EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS55285EVM-053 está diseñado para demostrar las características y la funcionalidad del dispositivo TPS55285, que es un convertidor buck-boost sincrónico de alto rendimiento y alta eficiencia con interfaz I²C. El TPS55285 también verifica que haya un funcionamiento seguro con un límite de corriente de salida opcional y protección en modo de sobrecarga en condiciones de sobrecarga sostenida.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3 V a 22 V
  • Tensión de salida: De 0.8 V a 22 V
  • Límite de corriente de inductor promedio de 8A
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 400 kHz, 800 kHz, 1.6 MHz y 2.2 MHz
  • Interfaz I²C
Convertidores de CC/CC
TPS55285 — Convertidor buck-boost de 22 V y 8 A con interfaz de I²C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55285EVM-053 — TPS55285 evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS55285A — Convertidor buck-boost de 22 V y 8 A con interfaz I2C
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55285EVM-053 — TPS55285 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS55285A — Convertidor buck-boost de 22 V y 8 A con interfaz I2C
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
* EVM User's guide TPS55285EVM-053 Evaluation Module PDF | HTML 19/02/2025
Certificado TPS55285EVM-053 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos