TPS552872EVM

TPS552872EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS552872EVM-029 integra cuatro conmutadores MOSFET que proporcionan un dispositivo compacto para una gran variedad de aplicaciones. Mediante el TPS552872, un convertidor reductor-elevador síncrono de alto rendimiento y eficiencia optimizado para convertir la tensión de la batería o del adaptador en raíles de alimentación.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada y salida
  • Funciones de protección avanzadas
  • Tamaño reducido de la solución
  • Flexibilidades del usuario en la optimización de la compensación de bucle
  • Modo PFM y FPWM programable con poca carga
  • Límite de corriente de salida ajustable
  • Espectro expandido programable opcional
  • Compensación de tensión de salida ajustable para la caída de tensión en el cable
Convertidores de CC/CC
TPS552872 — Convertidor reductor-elevador completamente integrado de 36 V y 4 A TPS552872-Q1 — Convertidor reductor-elevador completamente integrado de 36 V y 4 A para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS552872EVM-029 — Módulo de evaluación TPS552872 para convertidor reductor-elevador

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS552872EVM-029 — Módulo de evaluación TPS552872 para convertidor reductor-elevador
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
* EVM User's guide TPS552872EVM-029, TPS552872, TPS552872-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 31/07/2023
Certificado TPS552872EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 20/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos