TPS55289EVM

TPS55289EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS55289 es un convertidor buck-boost sincrónico optimizado para convertir la tensión de la batería o del adaptador en rieles de fuente de alimentación. El TPS55289 integra cuatro interruptores MOSFET que proporcionan una solución compacta para la aplicación USB Power Delivery (USB PD).

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3.0 V a 30 V
  • Rango de tensión de salida: hasta 22V
  • Límite de corriente de inductor promedio de 8A
  • Frecuencia de conmutación ajustable: De 200 kHz a 2.4 MHz
  • Interfaz I²C
Convertidores de CC/CC
TPS55289 — Convertidor reductor-elevador de 30 V y 8 A con interfaz I²C TPS55289-Q1 — Convertidor buck-boost totalmente integrado de 36 V y 8 A con interfaz de circuito interintegrado (I
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55289EVM-093 — Módulo de evaluación TPS55289 para convertidor reductor/elevador de 36 V, 8 A/4 A, I²C completamente integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55289EVM-093 — Módulo de evaluación TPS55289 para convertidor reductor/elevador de 36 V, 8 A/4 A, I²C completamente integrado
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
* EVM User's guide TPS55289 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 23/03/2022
Certificado TPS55289EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos