TPS55289Q1EVM

TPS55289Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) contiene el dispositivo TPS55289-Q1, que es un convertidor buck-boost síncrono de alto rendimiento y eficiencia con cuatro transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) integrados. El TPS55289-Q1 está optimizado para convertir la tensión de la batería o del adaptador en rieles de suministro de energía. El TPS55289-Q1 ofrece una programación flexible de los parámetros del convertidor mediante la interfaz I²C.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 3.0 V a 36 V
  • Rango de tensión de salida: hasta 22V
  • Límite de corriente de inductor promedio de 4 A
  • Frecuencia de conmutación ajustable: De 200 kHz a 2.2 MHz
  • Interfaz I²C
Convertidores de CC/CC
TPS55189-Q1 — Convertidor reductor-elevador de 27 V y 8 A con interfaz de I²C TPS55289-Q1 — Convertidor buck-boost totalmente integrado de 36 V y 8 A con interfaz de circuito interintegrado (I
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55289Q1EVM-011 — Módulo de evaluación TPS55289-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55289Q1EVM-011 — Módulo de evaluación TPS55289-Q1
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
* EVM User's guide TPS55289Q1EVM-011 Buck-Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/12/2023
Certificado TPS55289Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos