TPS55332EVM

TPS55332EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS55332EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS55332 Switch Mode Power Supply - Boost Regulator. The device offers configurability and can be setup to operate at a switching frequency from 80kHz to 2.2MHz.

Funciones
  • Withstands Transients up to 60 V, Boost Input Operating Range of 1.5 V to 40 V (VIN)
  • Asynchronous Switch Mode Regulator with External Components (L and C), Output up to 0.5 A (max) in Boost Mode
  • 2.5 V ± 1.5% Feedback Voltage Reference
  • 80 kHz to 2.2 MHz Switching Frequency
  • High Voltage Tolerant Enable Input for On/Off State
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • External Clock Input for Synchronization
  • External Compensation for Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Programmable Power on Reset Delay
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative Transients
  • Programmable Undervoltage Output Monitoring, Issuance of Reset if Output Falls Below Set Threshold
  • Thermal Shutdown to Protect Device During Excessive Power Dissipation
  • ILIM Threshold Protection (Current Limit)
  • Operating Junction Temperature Range: -40°C to 150°C
  • Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Lighting
    • Battery Powered Applications
    • Qualified for Automotive Applications
  • Convertidores de CC/CC
    TPS55332-Q1 — Convertidor de impulso de 3 A con rango de entrada amplio de 1.5 V a 60 V, con supervisor de tensión
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    TPS55332EVM — TPS55332EVM Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    TPS55332EVM — TPS55332EVM Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS55332EVM USer's Guide 6/07/2009
    Certificado TPS55332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos