TPS55340EVM-147

TPS55340EVM-147

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS55340EVM-147 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC boost converter in a SEPIC topology.

Funciones
  • Integrated 40V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
Convertidores de CC/CC
TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia TPS55340-EP — Regulador CC-CC mejorado e integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS55340EVM-147 — Módulo de evaluación SEPIC para convertidor CC con FET integrado y modo de corriente de 5 A y 40 V TPS55340

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS55340EVM-147 — Módulo de evaluación SEPIC para convertidor CC con FET integrado y modo de corriente de 5 A y 40 V TPS55340

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

SLVC433 — TPS55340 SEPIC Design Excel Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS55340EVM-147 — Módulo de evaluación SEPIC para convertidor CC con FET integrado y modo de corriente de 5 A y 40 V T

SLVC433 — TPS55340 SEPIC Design Excel Tool

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 14/01/2013
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS55340 — Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS55340EVM-147 — Módulo de evaluación SEPIC para convertidor CC con FET integrado y modo de corriente de 5 A y 40 V T

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc433 or www.ti.com/lit/xx/slvc433a/slvc433a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC433. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the TPS55340EVM-147 6-18V input, 12V output SEPIC Evaluation Module (Rev. A) 2/08/2013
Certificado TPS55340EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A) 18/07/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos