TPS563210AEVM-663

TPS563210AEVM-663

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS563210A es un convertidor reductor sincrónico de amplia Vin, 3 A, sencillo y fácil de usar.  El TPS563210A emplea un control de modo D-CAP2™ que proporciona una respuesta transitoria rápida y es compatible tanto con condensadores de salida de baja resistencia equivalente en serie (ESR), como los de polímero especial, con condensadores cerámicos de ESR ultrabaja sin componentes de compensación externos. El TPS563210A funciona en Advanced Eco-Mode™, que mantiene una alta eficiencia durante el funcionamiento con carga ligera. El TPS563210A también cuenta con un tiempo de arranque lento ajustable y un pin PWRGD dedicado. El módulo de evaluación TPS563210AEVM-663 funciona con un rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V y suministra una tensión de salida de 1.05 V con una corriente de carga de hasta 3 A.

Funciones
  • Compatible con el bus de potencia de 5 V, 12 V y 15 V
  • Convertidor buck sincrónico con transistores de efecto de campo integrados
  • Control DCAP2
  • Arranque suave interno
  • Corriente de salida de 3 A
Convertidores de CC/CC
TPS563210A — Regulador reductor sincrónico, 3 A, entrada 17 V en SOT-23 c/ Eco-Mode™ avanzado, PG, inicio suave
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563210AEVM-663 — TPS563210A, 3A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563210AEVM-663 — TPS563210A, 3A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS563210A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/07/2021
Certificado TPS563210AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos