TPS563212EVM

TPS563212EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS563212 es un convertidor reductor síncrono de 3 A simple y fácil de usar con Eco-Mode y FCCM seleccionable en encapsulado SOT-583. El módulo de evaluación (EVM) TPS563212EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el convertidor reductor TPS563212. TPS563212EVM funciona con una entrada de 4.2 A a 18 V (12 V nominales) y proporciona una salida de 3.3 V a 3 A. El EVM también incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Control AECM para una respuesta transitoria rápida y frecuencia fija
  • Pin MODE para la selección Eco-Mode y FCCM
  • Admite todos los condensadores de salida cerámicos
  • Buena precisión de salida
  • Encapsulado SOT583
Convertidores de CC/CC
TPS563212 — Convertidor reductor síncrono de 4.2 V a 18 V, 3 A, 1.2 MHz con Eco-Mode y FCCM seleccionable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563212EVM — TPS563212 evaluation module, 18-V input, 3-A output, 1200-kHz, synchronous buck converter SOT-583
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
* EVM User's guide TPS563212 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 30/11/2021
Certificado TPS563212EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos