TPS563219AEVM-663

TPS563219AEVM-663

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS563219A es un convertidor reductor síncrono de amplia Vin, 3 A, sencillo y fácil de usar.  El TPS563219A emplea un control de modo D-CAP2™ que proporciona una respuesta transitoria rápida y es compatible tanto con condensadores de salida de baja resistencia equivalente en serie (ESR) como con condensadores cerámicos de polímero especial y ESR ultrabaja sin componentes de compensación externos. El TPS563219A funciona en modo CCM forzado con cargas ligeras.  También cuenta con un tiempo de arranque lento ajustable y un pin PWRGD dedicado.  El módulo de evaluación TPS563219AEVM-663 funciona con un rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V y suministra una tensión de salida de 1.05 V con una corriente de carga de hasta 3 A

Funciones
  • Compatible con el bus de potencia de 5 V, 12 V y 15 V
  • Convertidor buck sincrónico con transistores de efecto de campo integrados
  • Control DCAP2
  • Arranque suave interno
  • Corriente de salida de 2 A
Convertidores de CC/CC
TPS563219A — Regulador reductor síncrono de 3 A, entrada de 17 V, en SOT-23 con buena potencia e inicio suave
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS563219AEVM-663 — Módulo de evaluación TPS563219A de convertidor reductor síncrono de 3 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS563219AEVM-663 — Módulo de evaluación TPS563219A de convertidor reductor síncrono de 3 A
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
* EVM User's guide TPS563219A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 8/07/2021
Certificado TPS563219AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos