TPS566235EVM

TPS566235EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS566235 es un convertidor buck sincrónico rentable y de alto rendimiento con FET integrados. El módulo de evaluación (EVM) TPS566235 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el dispositivo TPS566235. Funciona con una tensión de entrada de alimentación que oscila entre 4.5 V y 18 V. TPS566235 utiliza el modo de control DCAP3 para proporcionar una respuesta transitoria rápida y buenos resultados de regulación de línea o carga. Este dispositivo no requiere compensación externa y admite condensadores de salida de baja ESR. El TPS566235 puede lograr una alta eficiencia y proporciona una protección total, incluidos OCP, OVP, UVP, UVLO y OTP. El TPS566235 ejerce una buena flexibilidad de diseño, con una buena potencia y un modo de trabajo seleccionable PSM/FCCM/OOA.
El dispositivo está disponible en encapsulado QFN HotRod de 3.0 mm x 2.0 mm y la temperatura de unión se especifica de –40 °C a +125 °C.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 4.5 V a 18 V
  • Tensión de salida: 0.6 V a 7 V
  • Convertidor FET RDSON integrado 6 A de 27 mΩ/13 mΩ
  • Arquitectura D-CAP3 para permitir el uso de condensadores de salida POSCAP y MLCC
  • Seleccionable el modo PSM/FCCM/OOA
  • Encapsulado HotRod QFN de 3 mm x 2 mm
Convertidores de CC/CC
TPS566235 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 18 V y 6 A en QFN de 2 mm × 3 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS566235EVM-036 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 6 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS566235EVM-036 — Módulo de evaluación de convertidor reductor de 6 A
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
* EVM User's guide TPS566235 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25/06/2021
Certificado TPS566235EVM-036 EU Declaration of Conformity (DoC) 21/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos