TPS56637EVM

TPS56637EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS56637 es un convertidor CC-CC reductor sincrónico adaptativo en modo D-CAP3™, capaz de suministrar corriente de salida continua de 6 A. Este IC de fuente de alimentación conmutada (SMPS) está optimizado para las aplicaciones que requieren un consumo de energía muy bajo, como impresoras, DTV y monitor, al proporcionar un Ecomode™ (salto de pulsos). El TPS56637 integra MOSFET compatibles con 30 V, que es adecuado para aplicaciones que trabajan con líneas de alimentación de bus 24 V. El modo D-CAP3™ proporciona una regulación estable fácil de diseñar con muy pocos componentes externos y admite condensadores cerámicos rentables. Para ampliar más aplicaciones, TPS56637 proporciona tanto FCCM como Eco-Mode para la selección en funcionamiento con carga ligera. Además, la salida del modo D-CAP3™ puede admitir hasta 16 V.

Funciones
  • Rango de entrada amplia de 4.5 V a 28 V
  • Rango de tensión de salida amplia: 0.6 V a 16 V
  • Modo D-CAP3™ de 500 kHz para una respuesta transitoria rápida con condensadores de salida cerámicos
  • MOSFET 31 mΩ y 15 mΩ integrados para una alta eficiencia
Convertidores de CC/CC
TPS56637 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 28 V y 6 A, con modo ULQ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS56637EVM-029 — DC-DC Buck Convertor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS56637EVM-029 — DC-DC Buck Convertor Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS56637 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 10/06/2021
Certificado TPS56637EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos