TPS60150EVM-359

TPS60150EVM-359

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS60150EVM-359 facilitates evaluation of the TPS60150 150mA Charge Pump.

Funciones
  • 2.7V to 5.5 Input Voltage Range
  • Fixed output voltage of 5.0V
  • X2 Charge Pump
  • 1.5 MHz Charge Pump Frequency
  • Maximum Output Current: 150mA
  • Less than 290µA Quiescent Current at no load condition (Skip mode)
  • Hardware En/Disable Function
  • Built-in Soft Start
  • Thermal and Over Current Protection
Convertidores de CC/CC
TPS60150 — Bomba de carga de 5 V y 140 mA en SON 2 × 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS60150EVM-359 — TPS60150EVM-359 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS60150EVM-359 User's Guide (Rev. C) 2/07/2010
Certificado TPS60150EVM-359 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos