TPS61021EVM-723

TPS61021EVM-723

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61021A ofrece una solución de fuente de alimentación para dispositivos portátiles e IoT con alimentación por baterías alcalinas o de LiMn. El TPS61021A admite una corriente de carga de hasta 1.5 A desde una batería descargada tan baja como 1.8 V. El TPS61021A funciona a una frecuencia de conmutación regulada de 2.0 MHz y entra en modo de ahorro de energía bajo corrientes de carga ligera para mantener una alta eficiencia en todo el rango de corriente de carga. Durante el apagado, la carga se desconecta completamente de la batería.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 0.9 V a 3.6 V
  • Eficiencia del 90 % a VIN = 2.4 V, VOUT = 3.3 V e IOUT = 1.5 A
  • Frecuencia de conmutación de 2.0 MHz
  • Corriente inactiva de 30 µA
  • Verdadera desconexión entre entrada y salida durante el apagado
Convertidores de CC/CC
TPS61021A — Convertidor elevador de 3 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61021EVM-723 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61021

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61021EVM-723 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61021
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
* EVM User's guide TPS61021A-PWR723 Evaluation Module (Rev. A) 16/06/2016
Certificado TPS61021EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos