TPS61033EVM

TPS61033EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61033 es un convertidor elevador síncrono que proporciona una solución de suministro de energía para equipos portátiles y dispositivos inteligentes alimentados por varias baterías y otras fuentes de alimentación. Durante el apagado, el TPS61033 se desconecta completamente de la potencia de entrada y solo consume una corriente de 0.1 μA para lograr una mayor duración de la batería.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.8 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 2.2 V a 5.5 V
  • Límite de corriente de conmutación de valle de hasta 5 A
  • PFM automático seleccionable por pin o modo PWM forzado con carga ligera
  • Verdadera desconexión entre entrada y salida durante el apagado
Convertidores de CC/CC
TPS61033 — Convertidor elevador de 5 V y 5 A con buena alimentación, descarga de salida y control PFM/PWM TPS61033-Q1 — Convertidor elevador de 5 V y 5 A con buena alimentación, descarga de salida y control PFM/PWM, de c TPS610333 — Convertidor elevador de 5 V y 1.85 A con buena alimentación, descarga de salida y control PFM/PWM TPS610333-Q1 — Convertidor elevador de 5 V y 1.85 A con buena alimentación, descarga de salida y control PFM/PWM, d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61033EVM-105 — Módulo de evaluación TPS61033 para convertidor reductor de 5 V y 5 A con PG y control PFM/PWM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61033EVM-105 — Módulo de evaluación TPS61033 para convertidor reductor de 5 V y 5 A con PG y control PFM/PWM
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61033EVM-105 Evaluation Module PDF | HTML 13/03/2023
Certificado TPS61033EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 10/01/2023
Certificado TPS61033EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos