TPS61070EVM-062

TPS61070EVM-062

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61070EVM-062 is an evaluation tool for the TPS61070 inductive step-up converter IC. The TPS61070 integrated boost converter can supply voltages up to 5.5V from an input of 0.9-V to 5.5-V and is packaged in a 6-pin thin SOT23. The TPS61070EVM-062 is set up to provide a 5-V output. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate the TPS61071. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

Funciones

The development tool includes:

  • A TPS61070EVM-062 evaluation module with a TPS61070DDC IC
  • A user's guide (SLVU106) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6107x family of devices (SLVS510)


Datasheet
User's Guide

Convertidores de CC/CC
TPS61070 — Convertidor elevador ajustable de 1200 kHz e interruptor de 600 mA en ThinSOT-23, con modo de ahorro TPS61071 — Convertidor elevador ajustable de 1200 kHz e interruptor de 600 mA en ThinSOT-23, con modo PWM forza TPS61090 — Convertidor elevador con entrada de 1.8 V, interruptor de 2 A y eficiencia del 96 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61070EVM-062 — TPS61070 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61070EVM-062 — TPS61070 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61070EVM-062 User's Guide 16/06/2004
Certificado TPS61070EVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS61020EVM-025 — Módulo de evaluación TPS61020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos