TPS61080EVM-147

TPS61080EVM-147

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61080EVM-147 evaluation module facilitates evaluation of the TPS61080 IC configured as a boost converter regulating output voltage. The evaluation module can be easily reconfigured to regulate current.

Funciones
  • 2.5 V to 6 V Input Voltage Range
  • Up to 27 V Output Voltage
  • 0.5 A/1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz/600 KHz Selectable Fixed Switching Frequency
  • Built-in Power Diode
  • Input to Output Isolation
  • Short-Circuit Protection
  • Programmable Soft Start
  • Overvoltage Protection
  • Up to 87% Efficiency
  • 10 Pin 3x3 mm QFN Package
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61080EVM-147 — TPS61080EVM-147 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61080EVM-147 — TPS61080EVM-147 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61081EVM-147 25/01/2007
Certificado TPS61080EVM-147 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos