TPS61088EVM-677

TPS61088EVM-677

Haga su pedido ahora

Información general

This EVM contains the 200kHz-2MHz, fully-Integrated synchronous boost converter TPS61088 with a switch current of 10A maximum. The EVM board’s output voltage is set at 9V, at Vin=3.3V, Vo=9V, Io=3A conditions, the efficiency can be up to 90%.

Funciones
  • 10-A Switch Current
  • Up to 90% Efficiency at VIN = 3.3V, VOUT = 9V,and IOUT = 3A
  • Mode Selection Between PFM Mode and Forced PWM Mode at Light Load
  • 1.0μA Current into VIN pin during Shutdown
  • Resistor-Programmable Switch Peak Current Limit
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61088EVM User's Guide 3/06/2015
Certificado TPS61088EVM-677 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos