TPS61129Q1EVM

TPS61129Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61129Q1EVM facilita una evaluación exhaustiva del comportamiento y el rendimiento de TPS61129-Q1 en diversas condiciones de funcionamiento. Esto incluye las diferentes tensiones de entrada (que van desde 0.9 V hasta 5.5 V), tensiones de salida y escenarios de carga. El módulo permite el ajuste de la tensión de salida de 2.6 V a 5.5 V a través de una configuración de resistencia de retroalimentación externa. Además, cuenta con tres puentes estratégicos que permiten probar las funciones de los pines EN, SSEN y MODE.

Funciones
  • Calificación AEC‑Q100 para aplicaciones de automoción
    • Grado 1 de temperatura del dispositivo: De -40 °C a 125 °C
      Rango de temperatura de funcionamiento ambiental
  • Tensión de salida: 2.6 V a 5.5 V
    • 5 V fija o tensión de salida ajustable: TPS61129-Q1
  • Corriente quiescente típica de 5 µA en el pin VOUT
  • Descarga de salida y señal de alimentación correcta con ventana (PGOOD)
  • Límite de corriente de conmutación máxima: 3.0 A mínimo, 3.5 A típico
  • PFM, modo PWM forzado, SYNC seleccionable
Convertidores de CC/CC
TPS61129-Q1 — Convertidor boost automotriz de 3.5 A y 5.5 V, con interruptor de lado bajo (LSW) y sincronizació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61129Q1EVM-152 — Módulo de evaluación TPS61129-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61129Q1EVM-152 — Módulo de evaluación TPS61129-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61129Q1EVM — Módulo de evaluación TPS61129-Q1

TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 4/03/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61129Q1EVM — Módulo de evaluación TPS61129-Q1

Información de la versión

TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61129-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 16/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos