TPS61166EVM-446

Módulo de evaluación TPS61166EVM-446

TPS61166EVM-446

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61166EVM-446 facilitates evaluation of the TPS65166 boost converter for fast on/off WLED driver.

Funciones
  • IC supply range: 2.5-V to 6-V
  • Power stage input: 4.5-V to 10-V
  • Integrated 1.1-A / 20-V internal switch FET and power diode
  • Fast on/off LED current within 1-us in brightness dimming
  • Burst PWM dimming method with frequency range from 60-Hz to 40-kHz
  • Non-audible noise during dimming
  • Build-in soft start-up
  • Over load protection
  • Over voltage protection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61166EVM-446 — TPS61166EVM-446 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61166EVM-446 TPS61166EVM-446 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61166EVM-446 29/10/2009
Certificado TPS61166EVM-446 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos