TPS61170EVM-280

TPS61170EVM-280

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61170EVM-280 facilitates evaluation of the TPS61170 High Voltage 1.2 A Boost Converter. The TPS61170 is monolithic high voltage switching regulator. It can be operated in several of the standard switching configurations, including boost and SEPIC. The 1.2 A, 40 V high efficiency switch is integrated into the IC, along with all of the oscillator, control and protection circuitry.

Funciones
  • 3 V to 18 V Input Voltage Range
  • High Output Voltage: Up to 38 V
  • 1.2 A Integrated Switch
  • 1.2 MHz Fixed Switching Frequency
  • Programmable reference voltage using PWM signal or Easyscale
  • Built-in Soft Start
Convertidores de CC/CC
TPS61170 — Convertidor boost de alta tensión con interruptor de 1.2 A y 38 V en encapsulado plano cuádruple sin TPS61170-Q1 — Convertidor boost de 1.2 A y amplio rango de entrada de 3 V a 18 V en encapsulado QFN de 2 mm x 2 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61170EVM-280 — Módulo de evaluación TPS61170 de entrada de 12 V, salida de 24 V y 0.34 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61170EVM-280 — Módulo de evaluación TPS61170 de entrada de 12 V, salida de 24 V y 0.34 A
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
* EVM User's guide TPS61170EVM-280 User's Guide (Rev. C) 18/09/2009
Certificado TPS61170EVM-280 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
TPS6116XEVM-SW — Software para módulos de evaluación TPS6116x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos