TPS6116XEVM-SW

TPS6116XEVM-SW

Descargas

Información general

The TPS6116xEVM-SW software provides a software interface for the TPS6116x/70 EVM boards. Use this software to change the TPS6116x IC register via the USB Interface Adapter.

Funciones

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install if it is not already installed, but it might require a restart of your sytem.)
  • Microsoft Internet Explorer 6 or greater
    (NOTE: This is required for receiving automatic updates to the EVM software.)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

TPS6116XEVM-SW — Software for TPS6116x Evaluation Modules

Productos y hardware compatibles

TPS6116XEVM-SW — Software for TPS6116x Evaluation Modules

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 12/02/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS61161EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61161EVM-243 TPS61170EVM-280 — Módulo de evaluación TPS61170 de entrada de 12 V, salida de 24 V y 0.34 A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos