TPS61175EVM-588

TPS61175EVM-588

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61175EVM-588 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61175 high voltage boost converter in a split-rail SEPIC configuration.

Funciones
  • 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
  • 3A, 40V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
  • Synchronous External Switching Frequency
  • User Defined Soft-Start into Full Load
  • Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
Convertidores de CC/CC
TPS61175 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr TPS61175-Q1 — Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61175EVM-588 — Módulo de evaluación TPS61175 de SEPIC con entrada de 9 V a 18 V y salida de 12 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61175EVM-588 — Módulo de evaluación TPS61175 de SEPIC con entrada de 9 V a 18 V y salida de 12 V

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC396 — HPA588A GBRS

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61175EVM-588 — Módulo de evaluación TPS61175 de SEPIC con entrada de 9 V a 18 V y salida de 12 V

SLVC396 — HPA588A GBRS

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/11/2011

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61175EVM-588 — Módulo de evaluación TPS61175 de SEPIC con entrada de 9 V a 18 V y salida de 12 V

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc396 or www.ti.com/lit/xx/slvc396/slvc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC396. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61175EVM-588 User's Guide 26/01/2010
Certificado TPS61175EVM-588 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Errata TPS61175PWP Errata 25/10/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos