TPS61185EVM-335

TPS61185EVM-335

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61185EVM-335 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61185 Adjustable, 2A WLED Driver IC. If WLEDs are not available for connection to the EVM, the WLEDEVM-260 board can be ordered from TI.

Funciones
  • 4.2V to 24V input voltage
  • Integrated 2A 40V MOSFET
  • 600KHz to 2MHz programmable switching frequency
  • Adaptive Boost Output for Best Efficiency
  • Design to Use Small L-C Components
  • Integrated loop compensation
  • Eight 25mA Current Sinks
  • Up to 10 WLED in series
  • 1% current matching and accuracy
  • PWM brightness interface control
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61185 — Controlador de WLED de 2 A para portátiles con interfaz de control PWM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61185EVM-335 — Evaluation Module for TPS61185 2A WLED Driver IC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61185EVM-335 — Evaluation Module for TPS61185 2A WLED Driver IC
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
* EVM User's guide TPS61185EVM-335 25/05/2010
Certificado TPS61185EVM-335 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos