TPS61220EVM-319

TPS61220EVM-319

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.

Funciones
  • Up to 95% Efficiency
  • More than 80% Efficiency at Wide Area of Typical Operating Points
  • Ultra-Low Device Quiescent Current
  • Startup Under Load at 0.7V Input Voltage
  • Operating Input Voltage Range:0.7 V to 5.5 V
  • Pass-Through Function during Shutdown
  • Overvoltage Protection
  • Overtemperature Protection via Thermal Shutdown Functionality
Convertidores de CC/CC
TPS61220 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida ajustable, con corriente quiescente de TPS61221 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 3.3 V, con corriente quiescente TPS61222 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 5 V, con corriente quiescente d TPS61222-EP — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 5 V, con corriente quiescente d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61220EVM-319 User's Guide 2/02/2009
Certificado TPS61220EVM-319 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos