TPS61280EVM-585

TPS61280EVM-585

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61280EVM-585 Evaluation Module (EVM) demonstrates the Texas Instruments TPS61280 Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface. The EVM converts a 2.3V to 4.8V input voltage to a programmable, regulated Voltage in the range from 2.85V to 4.40V. The output voltage can be delivered via the integrated Pass-Through Mode as well.

Funciones
  • Wide VIN Range from 2.3V to 4.8V
  • Pass-Through Mode (35mOhm)
  • 95% Efficiency at 2.7MHz operation
  • I2C Programmable
Convertidores de CC/CC
TPS61280D — Convertidor elevador síncrono de 2.3 MHz y 3 A, con modo de paso e interfaz de control I2C TPS61280E — Convertidor elevador de CC/CC de 4.8 V y 4.5 A con bypass verdadero y lógica de 1.2 V de E/S
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61280EVM-585 — Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61280EVM-585 — Low-, Wide- Voltage Battery Front-End DC/DC Converter with I2C interface Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC543 — TPS61280EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61280EVM-585 — Módulo de evaluación de convertidor CC/CC frontal de batería de tensión baja y amplia con interfaz I

SLVC543 — TPS61280EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 30/04/2014

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61280EVM-585 — Módulo de evaluación de convertidor CC/CC frontal de batería de tensión baja y amplia con interfaz I

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc543 or www.ti.com/lit/xx/slvc543a/slvc543a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC543. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TPS61280EVM-585 User's Guide (Rev. B) 2/04/2018
Certificado TPS61280EVM-585 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos