TPS61289EVM

TPS61289EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61289EVM‑113 está diseñado para ayudar a los usuarios a evaluar y probar de forma sencilla el funcionamiento y las prestaciones del dispositivo TPS61289. El TPS61289 es un convertidor reductor‑elevador síncrono, bidireccional apilable que integra el FET rectificador síncrono de lado alto y utiliza un FET externo.

Funciones
  • Rango de baja tensión: 0.5 V a 5 V
  • Rango de alta tensión: 10 V a 20 V
  • Límite de corriente programable: 20A (típico)
  • Sistema de gestión de baterías bidireccional
  • Objetivo de corriente y tensión fijo o controlado por I²C o externo
Convertidores de CC/CC
TPS61289 — Convertidor buck-boost bidireccional de 25 V, 20 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61289EVM-113 — TPS61289 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS61289 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/11/2023
Certificado TPS61289EVM-113 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos