TPS61291EVM-569

TPS61291EVM-569

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS61291EVM-569 facilitates the evaluation of the TPS61291 Low IQ Boost Converter with Bypass Mode device.  The device outputs a user-selectable output voltage of 2.5V, 3V, or 3.3V.  Available output current depends on the input voltage and output voltage but is generally around 200 mA for most applications.

Funciones
  • 5.7 µA IQ
  • 15 nA Bypass Mode
  • 0.9V to 5V Input Voltage Range
  • 2.5V, 3V, or 3.3V Output Voltage
  • 200 mA Output Current at 3.3Vout from a 1.8V Input Voltage
Convertidores de CC/CC
TPS61291 — Convertidor elevador de IQ bajo con funcionamiento de derivación de 15 nA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61291EVM-569 — Low IQ Boost Converter with Bypass Mode Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61291EVM-569 — Low IQ Boost Converter with Bypass Mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61291EVM-569 Evaluation Module 17/09/2014
Certificado TPS61291EVM-569 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos