TPS61299EVM-103

TPS61299EVM-103

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61299EVM-103 es un módulo de evaluación para el convertidor elevador TPS61299 con corriente de reposo de 95 nA. El TPS61299 es ideal para productos de baja quiescencia que funcionan con una pila alcalina o de botón. La tensión de salida y el modo de transitorios rápidos pueden seleccionarse al cambiar la posición de la tapa del puente.

Funciones
  • Corriente de reposo baja de 95 nA
  • Disponible versión con límite de corriente de entrada de 5 mA a 1.5 A
  • Tensión de salida de 1.8 V a 5.5 V y modo transitorio rápido seleccionable mediante VSEL
  • Transferencia automática en caso de VIN > VOUT
  • Desconexión real durante el apagado
Convertidores de CC/CC
TPS61299 — Convertidor boost de 5.5 V y corriente quiescente de 95 nA con límite de corriente de entrada y rend
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Cantidades limitadas

El TPS61299EVM-103 es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61299EVM-103 — Módulo de evaluación TPS61299 para convertidor elevador de 5.5 V con corriente de reposo de 95 nA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61299EVM-103 — Módulo de evaluación TPS61299 para convertidor elevador de 5.5 V con corriente de reposo de 95 nA

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SLVRBO1 — TPS61299EVM-BMC103 Hardware Design Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61299EVM-103 — Módulo de evaluación TPS61299 para convertidor elevador de 5.5 V con corriente de reposo de 95 nA

SLVRBO1 — TPS61299EVM-BMC103 Hardware Design Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 31/07/2023
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61299EVM-103 — Módulo de evaluación TPS61299 para convertidor elevador de 5.5 V con corriente de reposo de 95 nA

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbo1 or www.ti.com/lit/xx/slvrbo1/slvrbo1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBO1. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS61299EVM-103 User Guide PDF | HTML 4/01/2023
Certificado TPS61299EVM-BMC103 EU Declaration of Conformity (DoC) 21/07/2023
Certificado TPS61299EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 11/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos