TPS61372LEVM

TPS61372LEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS61372L ayuda a evaluar el comportamiento y el rendimiento del TPS61372L en diferentes condiciones de tensión de entrada, tensión de salida y carga. La tensión de entrada es de 2.5 V a 5.5 V y la tensión de salida se establece en 11 V. Las tensiones de entrada y salida se pueden cambiar mediante resistencias de retroalimentación externas. Se colocan dos puentes para probar la función de pin EN y MODE.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 2.5 V a 5 V
  • Tensión de salida: 11 V
  • Corriente de salida máxima: 0.6 A cuando VIN ≥ 3.3 V
Convertidores de CC/CC
TPS61372L — Boost sincrónico de 16 V 3.8 A con desconexión de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61372LEVM-110 — Módulo de evaluación TPS61372L

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS61372L — Boost sincrónico de 16 V 3.8 A con desconexión de carga
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61372LEVM-110 — Módulo de evaluación TPS61372L

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS61372L — Boost sincrónico de 16 V 3.8 A con desconexión de carga
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
* EVM User's guide TPS61372LEVM-110 Evaluation Module PDF | HTML 8/04/2025
Certificado TPS61372LEVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) 28/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos