TPS61377EVM

TPS61377EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61377 es un convertidor elevador síncrono de alto voltaje que integra un interruptor de 25 V y 6 A. Este módulo de evaluación está diseñado con entrada de 9 V a 16 V para aplicaciones de voltaje de salida de 24 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 9 V a 16 V
  • Tensión de salida: 24 V
  • Corriente máxima de salida: 1.5 A
Convertidores de CC/CC
TPS61377 — Convertidor elevador síncrono de 23 V, 25 V de salida y 6 A con límite de corriente de pico programa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61377EVM-015 — TPS61377 evaluation module for 23-VIN, 25-VOUT 6-A synchronous boost converter

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61377EVM-015 — TPS61377 evaluation module for 23-VIN, 25-VOUT 6-A synchronous boost converter
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
* EVM User's guide TPS61377 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16/11/2023
Certificado TPS61377EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos