TPS61383QEVM-167

TPS61383QEVM-167

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS61383QEVM-167 funciona en un amplio rango de tensión de batería de respaldo de 0 V a 12 V y en un rango de tensión de batería principal (puerto VBAT) de 0 V a 40 V para lograr un funcionamiento bidireccional. El EVM admite una salida de hasta 7.5 A de carga a 6 V BUB y salida de 12 V en modo boost y admite una corriente de carga de 50 mA a 5 A en el modo de carga. El TPS61383QEVM-167 admite una exactitud de regulación de la tensión de salida del 2.5 % en modo boost y una exactitud de tensión del 1 % en modo cargador. Las funciones del dispositivo se ajustan con la interfaz I2C.

Funciones
  • Tensión de la batería de reserva (BUB) en modo boost: 0.5 V a 12 V, 3 V tensión mínima para el arranque
  • Admite un máximo absoluto (pin VOUT) de hasta 40 V
  • Tensión de salida boost: de hasta 12 V
  • Indicación de estado de fallo o funcionamiento mediante pin de ESTADO e I2C
  • Detección del estado (SOH) de la batería de reserva
  • Frecuencia: 400 kHz para aplicaciones automotrices
Convertidores de CC/CC
TPS61383-Q1 — Conv. boost automotriz 400 kHz, 36 V y 30 A con carg. LDO, buck y detección del estado de la batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS61383-Q1 — Conv. boost automotriz 400 kHz, 36 V y 30 A con carg. LDO, buck y detección del estado de la batería
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61383QEVM-167 — Módulo de evaluación TPS61383-Q1

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 20/04/2026
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS61383-Q1 — Conv. boost automotriz 400 kHz, 36 V y 30 A con carg. LDO, buck y detección del estado de la batería
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS61383QEVM-167 — Módulo de evaluación TPS61383-Q1

Información de la versión

[TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPS61383-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 15/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos